Nossas colunas quadradas de alumínio para varanda, arquitetonicamente agradáveis, oferecem um astrágalo com capitel decorativo e base de baixo perfil. Essas colunas quadradas estruturais são oferecidas em larguras de 6”, 8” e 10”. As colunas de alpendre quadradas DSI são ideais para usos comerciais e residenciais. Nossas colunas podem envolver postagens existentes (modificações podem ser necessárias). A DSI é o único fornecedor de colunas de alumínio a receber a certificação PCI 4000 do Powder Coating Institute. Todas as colunas são verificadas em conformidade com AAMA 2604. Uma atualização opcional do AAMA 2605 está disponível por pedido especial. As Colunas de Alumínio DSI têm uma Garantia Limitada Vitalícia.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |