Publicar produtos
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing

    Montego & Montego II Aluminum Railing

    Traduzido por Google,
    A beleza encontra a força. A elegância encontra a distinção. Obra-prima encontra engenharia inovadora. O guarda-corpo de alumínio Westbury® foi projetado com esses elementos essenciais em mente. Com uma variedade de designs, cores e texturas, você decide o que combina com você. Quer você adicione grades na frente de sua casa ou no deck na parte de trás, você terá transformado sua casa em um retiro muito acolhedor. Montego (C20) cria um design atraente com as linhas curvas dos balaústres arquitetônicos e o design definitivo de 2 trilhos. O Montego II (C23) se baseia no design atraente do Montego Railing adicionando um terceiro trilho. O terceiro trilho acentua as linhas curvas dos balaústres arquitetônicos, proporcionando uma aparência elegante para o seu espaço ao ar livre. As seções retas em Montego e Montego II estão disponíveis como um raio, permitindo a criação de um belo destaque de varanda Julieta para sua casa. Você vai querer estender o tapete vermelho para esses designs luxuosos.
    Especificação
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Architectural Baluster (curved)Montego Architectural Balusters 3/4” x 3/4” x .062” wall
      Montego II Short (support) BalusterMontego II 7' & 8' Straight & Stair Sections will include one baluster between the top and mid-rail. On straight sections, the baluster will be centered on the section and will not be positioned over a baluster between the mid and bottom rails. On stair sections, this baluster will be centered on the section and will be positioned over a baluster between the mid and bottom rails
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Mid-Rail (Montego II Only)1 3/4” w (.070”) x 1 1/4” t (.070”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      Bottom Rail SupportA bottom rail support is included on the 7' & 8" Straight Sections of the Montego (2 rail) and on the 5', 6', 7', and 8' Straight Sections of the Montego II.
      TestingMontego Series Aluminum Railing has NOT been tested for any building codes
      Radius OptionRadius Option is available on both Montego and Montego II
      GatesGates are not available in the Montego Series. The Westbury Tuscany adjustable gate would pair well with the Montego and the Riviera (3 rail) adjustable gate would pair well with the Montego II
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamontego-series-aluminum-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosAluminum Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States