Publicar produtos
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns
Round Fluted Composite Porch Columns

    Round Fluted Composite Porch Columns

    Traduzido por Google,

    As colunas toscanas e dóricas são os elementos arquitetônicos mais reconhecíveis do mundo. Das cidades históricas da Europa às cidades e vilas dos Estados Unidos, essas colunas redondas e seus estilos elegantes são celebrados por arquitetos de todo o mundo. As colunas compostas redondas da varanda frontal DSI estão disponíveis em cônicos lisos, cônicos canelados e não cônicos. Nossas colunas Round Smooth Non-Tapered oferecem uma aparência sofisticada e descomplicada ao seu projeto. Dica - Para usar maiúsculas decorativas com nossas colunas redondas lisas não cônicas, selecione uma capitalização maior que o tamanho da coluna composta. Exemplo: Uma Coluna Não Cônica de 10” requer uma Capital Jônica Romana de 12”.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaround-fluted-composite-columns
    • Familia de productoPorch Columns
    • Grupo de produtosComposite and Fiberglass Columns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Pilares
    • Classificação IFCColuna
    • Nome UNSPSCColumns
    • Código UNSPSC30161902
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Título OmniclassColumns

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States