Publicar produtos
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing

    Tuscany Aluminum Deck Railing

    Traduzido por Google,
    A beleza encontra a força. A elegância encontra a distinção. Obra-prima encontra engenharia inovadora. O guarda-corpo de alumínio Westbury® foi projetado com esses elementos essenciais em mente. Com uma variedade de designs, cores e texturas, você decide o que combina com você. Quer você adicione grades na frente de sua casa ou no deck na parte de trás, você terá transformado sua casa em um retiro muito acolhedor. Tuscany apresenta designs clássicos de 2 trilhos. Esses designs são acentuados com um elegante trilho superior e balaústres de ¾", juntamente com uma variedade de acabamentos acetinados, texturizados e multicoloridos e uma garantia vitalícia limitada. O Tuscany Railing está disponível com balaústres quadrados (C10) ou redondos (C101).
    Especificação
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      BalusterSquare Baluster (C10) - ¾” x ¾” x .045” wall
      Round Baluster (C101) – ¾” x .050” wall
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Stylish Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      WarrantyDSI Aluminum Lifetime Limited Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatuscany-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosAluminum Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States