Publicar produtos
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing

    Verticable® Cable Railing

    Traduzido por Google,
    A beleza encontra a força. A elegância encontra a distinção. Obra-prima encontra engenharia inovadora. O guarda-corpo de alumínio Westbury® foi projetado com esses elementos essenciais em mente. Com uma variedade de designs, cores e texturas, você decide o que combina com você. Quer você adicione grades na frente de sua casa ou no deck na parte de trás, você terá transformado sua casa em um retiro muito acolhedor. É a sua visão - Aproveite com Westbury VertiCable® (Estilo C80) VertiCable® oferece cabos e balaústres verticais contemporâneos, proporcionando um estilo arquitetônico e vistas praticamente desobstruídas. VertiCable® foi recentemente revisado para fornecer maior resistência e durabilidade (patente pendente). Todas as seções são montadas na fábrica, tensionadas e enviadas em paletes prontas para instalação rápida. O hardware VertiCable® espelha os produtos Westbury® C-Series, permitindo design, desempenho e configuração consistentes para o empreiteiro ou construtor. VertiCable® está disponível em 12 cores revestidas em pó em conformidade com o padrão AAMA 2604. As cores personalizadas AAMA 2604 e 2605 estão disponíveis como pedido especial.
    Especificação
    • Section Heights:36” and 42"
      Section Lengths:4', 5’, 6’, 7', and 8’ (7' & 8' available in 36" height only)
      Stair Section Lengths:4', 5', and 6'
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
      Baluster:5/8" Round
      Cable Spacing:3” Center to Center (for Cable Rail Sections)
      Top Rail:1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.125”) x 1 1/4” t (.125”)
      Bottom Rail Support:7' and 8'
      Gates:VertiCable Gates available in 36", 48", and 60" widths
      Patent:US 11,300,180 B2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaverticable-aluminum-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosCable Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States