Publicar produtos
TRANSITION BOARD
DITON

TRANSITION BOARD

Traduzido por Google,
SLOT DRAIN CHANNEL SETUP é usado para drenar a água de superfícies duráveis, como pavimentos, calçadas e áreas de estacionamento. Este tipo de dreno de slot é para áreas de alto e baixo tráfego, incluindo aplicação pessoal. O diâmetro interno de 100 mm do canal é totalmente suficiente para qualquer drenagem de águas pluviais da superfície durável. A tecnologia de fabricação é única; todo o dreno do slot é produzido por uma máquina de vibropress. Graças a isso, podemos reduzir significativamente nosso preço, ao contrário dos produtos concorrentes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatransition_board
  • Familia de productoSewerage program
  • Grupo de produtosSlotted gutters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCSegmento de Tubo
  • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
  • Código UNSPSC301517