Publicar produtos
Pitched roof with DELTA®-MAXX POLAR AL (U-value = 0.127 W / m² • K)
DÖRKEN

Pitched roof with DELTA®-MAXX POLAR AL (U-value = 0.127 W / m² • K)

Traduzido por Google,
Construção de telhado inclinado com muito bom isolamento térmico (valor U: 0,127 W / m² • K). A medida adicional corresponde a uma folha de sarja à prova de costura e perfuração de acordo com os regulamentos da Associação Central do Comércio Alemão de Telhados (ZVDH) e permite uma queda abaixo da inclinação padrão das telhas até 8°. A medida adicional também corresponde a um deck fechado sob os regulamentos da Associação Central do Comércio Alemão de Telhados. Proteção contra umidade e madeira através de simulação higrotérmica conforme DIN 68800-2. As informações contidas nas especificações correspondem à realidade. Ao criar os objetos BIM, foi necessário efetuar ajustes no respetivo software. Por esse motivo, podem ocorrer pequenos desvios durante os cálculos automáticos, que exigem uma verificação dos resultados.
Especificação
  • Pitched roof with DELTA®-MAXX POLAR AL (U-value = 0,127 W / m² • K) outside Low-pitch roof tiles (standard slope: 22°), approx. 50 mm Roof and counter battens (each 50/30 mm, distance between the counter battens: approx. 33 cm), 60 mm DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 as perforation protection between counter battens and DELTA®-MAXX PLUS, approx. 3 mm DELTA®-MAXX POLAR AL as insulation board (ʎ: 0,023 W/m•K, sd-Wert: 1500 m) for roof insulation above the rafter level, 80 mm Mineral wool insulation 032 / rafter, 8/16 cm (e = 68 cm), 160 mm DELTA®-NOVAFLEXX as vapour retarder with adaptive vapour permeability (sd-value: from 0.2 m up to 5 m), approx. 0,1 mm Substructure, wooden lath (24/48 mm) / air, 24 mm Plaster board (μ=4/10), 12,5 mm inside
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOM_doerken-pitched-roof-3
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosPitched roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)389.6
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLã de vidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction