Publicar produtos
Pitched roof with DELTA®-MAXX PLUS (U-value = 0.179 W / m² • K)
DÖRKEN

Pitched roof with DELTA®-MAXX PLUS (U-value = 0.179 W / m² • K)

Traduzido por Google,
Construção de telhado inclinado com bom isolamento térmico (valor U: 0,179 W / m² • K). A medida adicional corresponde a uma folha de sarja à prova de costura e perfuração de acordo com os regulamentos da Associação Central do Comércio Alemão de Telhados (ZVDH) e permite uma queda abaixo da inclinação padrão das telhas até 8°. A medida adicional também corresponde a um deck fechado sob os regulamentos da Associação Central do Comércio Alemão de Telhados. Proteção contra umidade conforme DIN 4108-3: não crítica e sem necessidade de outras provas Proteção de madeira conforme DIN 68800-2: não crítica e sem necessidade de provas adicionais As informações nas especificações correspondem à realidade. Ao criar os objetos BIM, foi necessário efetuar ajustes no respetivo software. Por esse motivo, podem ocorrer pequenos desvios durante os cálculos automáticos, que exigem uma verificação dos resultados.
Especificação
  • Pitched roof with DELTA®-MAXX PLUS (U-value = 0,179 W / m² • K)

    outside

    Low-pitch roof tiles (standard slope: 22°), approx. 50 mm

    Roof and counter battens (each 50/30 mm, distance between the counter battens: approx. 33 cm), 60 mm

    DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 as perforation protection between counter battens and DELTA®-MAXX PLUS, approx. 3 mm

    DELTA®-MAXX PLUS as a vapor-permeable, windproof underlay with integrated self-adhesive edge (sd-value: approx. 0,17 m), approx. 0,7 mm

    Mineral wool insulation 032 / rafter, 8/22 cm (e = 68 cm), 220 mm

    DELTA®-REFLEX as air and vapor barrier (sd-value: approx. 150 m), approx. 0.25 mm

    Substructure, wooden lath (24/48 mm) / air, 24 mm

    Plaster board (μ=4/10), 12.5 mm

    inside

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOM_doerken-pitched-roof-1
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosPitched roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-07
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)370.45
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLã de vidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction