Publicar produtos
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer

    BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer

    Traduzido por Google,
    Secador de mãos montado na superfície.
    Especificação
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Mirror polished, brushed satin or white metal finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Less than 250mm width, ideal for restricted spaces Complies with the following certifications; SKA, Doc M, UL Variable motor speed and heater on/off facility Operates at only 350 Watts with heater off and low speed for maximum economy HEPA filter available, reducing spread of dust particles Sound level 73.7 dB @ 1 metre IP21 Rating BC2001 - Brush finish BC2001B - Mirror Polished finish BC2001W - White Metal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC2001
    • Familia de productoHand Dryers
    • Grupo de produtosHand Dryers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)279.5
    • Largura (mm)201
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers