Publicar produtos
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer

    BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer

    Traduzido por Google,
    Alta velocidade e baixa energia atrás do tinteiro de mão espelhada.
    Especificação
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Brushed satin finish Available with a HEPA filter Comes fitted with a 1m flex cable with bare ends for connection to fused spur This high quality and very popular behind mirror hand dryer is a great choice for any washroom. Integrated hand dryers that sit behind mirrors mean less visual clutter and maximum functionality. Complies with the following certifications; SKA, UL Operates at 325 Watts minimum -1000 Watts maximum HEPA filter available, reducing spread of dust particles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC2003BM
    • Familia de productoHand Dryers
    • Grupo de produtosBehind Mirror
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)263
    • Profundidade (mm)139
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers