Publicar produtos
BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBC28SCA
  • Familia de productoHand Dryers
  • Grupo de produtosHand Dryers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1660
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)182.5
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers