Publicar produtos
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete líquido montado no balcão.
    Especificação
    • Mounted through countertop or basin for the ultimate prestigious washroom Robust chrome plated brass body Polished chrome finish Hole Ø in counter: 25-35mm Convenient counter top filling Supplied complete with 1,000ml bottle Non rotating counter top soap dispenser Quality non-drip pump Please note – not suitable for use with a multifeed system Uses Standard Liquid Hand Soap and Anti Bacterial Soap WELL Standard compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC628-4
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de produtosManual
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers