Publicar produtos
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel higiênico de parede, com capacidade de rolo de 250 m.
    Especificação
    • Mini jumbo toilet roll dispenser Lockable High quality stainless steel Full stainless steel back for secure mounting Inner core diameter: 2.25" BC925 - Jumbo toilet roll holder BC925 Brushed Satin Finish BC925B Mirror Polish Finish BC925W White Metal Finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC925
    • Familia de productoToilet Roll Holder
    • Grupo de produtosDispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)273
    • Largura (mm)273
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders