Publicar produtos
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò

    Traduzido por Google,
    O arcoPlus®626 reversò é um sistema modular composto por painéis de policarbonato multialveolar coextrudado de 6 paredes, com espessura de 20 mm, ancorados às estruturas existentes por meio de suportes de ancoragem especiais. Os painéis são integrados entre si por meio de um perfil de cobertura de junta de policarbonato protegido, que pode ser encaixado, ou por meio de um conector de alumínio, que garante perfeita estanqueidade. Inclinação mínima de 5% para coberturas planas e raio mínimo de 4,0 m para coberturas curvas. Vantagens: Instalação fácil e de baixo custo; Transmissão de luz; Raio de curvatura mínimo de 4 m; Resistência aos raios UV e ao granizo; Isolamento térmico.
    Especificação
    • Thickness 20 mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No lomits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Co-extrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarcoPlus626Reverso
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África