Publicar produtos
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    Traduzido por Google,
    • Projetado para residentes pós-cirurgia de quadril.
    • Permite sentar sem dobrar no quadril.
    • Os apoios de braços tornam o sentar ou empurrar para cima para sair da cadeira com segurança e facilidade.
    • O assento e o encosto de vinil atraentes são macios, laváveis, confortáveis e resistentes à água.
    • Construído de madeira maciça de bordo - não um folheado de madeira compensada.
    • O apoio para os pés possui três ajustes de altura para proporcionar o máximo conforto e um ajuste ergonômico (Figura A).

    Como destaque na Amazon.com

    #DriveMedical #HipHighChair #Chair

    Especificação
    • Carton Shipping Weight: 44 lbs.
      Floor to Arm Height: 31"
      Floor to Footrest Height (adjustable): 5.5", 7.5", 9.5"
      Floor to Seat Height: 26"
      Overall Dimensions: 24" (W) x 40" (H) x 25" (D)
      Warranty: 1 Year on Upholstery, Limited 2 Year Warranty on Frame
      Weight: 33 lbs.
      Weight Capacity: 300 lbs
      Width Between Arms: 19"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDrive-Medical-17100-Deluxe-Hip-High-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosHip-High
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniclassPatient Care Products