Publicar produtos
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    Traduzido por Google,
    • 3 posições: ereto (Figura A), reclinado profundo e apoio de pernas/pés elevados (Figura B).
    • A barra de bloqueio retrátil fixa a cadeira na posição desejada.
    • A suspensão auto-ajustável no assento evita o fundo.
    • Os painéis laterais "pulam" para facilitar a limpeza e manutenção.
    • Grande bandeja moldada por sopro trava em 5 posições e pode ser armazenada na lateral da cadeira.
    • Os rodízios de 5" (2 com travas) facilitam a movimentação e prendem a cadeira.
    • Apoios de braços largos e confortáveis são angulados para fornecer suporte em qualquer posição reclinada.
    • A estrutura de aço resistente e de cor neutra é fácil de limpar e manter.
    • A barreira de umidade no assento evita a infiltração.
    • Apoio de cabeça embutido confortável.
    • A espuma e o vinil atendem ao Boletim Técnico 117 da Califórnia.
    • Padrão.

    Como destaque na Amazon.com

    #DriveMedical #ReclinerChair #3PositionChair #GeriChair

    Especificação
    • Carton Shipping Weight: 110 lbs.
      Overall Dimensions: 47" (H) X 25" (W) X 41" (D)
      Seat Dimensions: 21" (H) x 19" (W) x 19" (D)
      Seat to Floor Arm Height: 9" - 26"
      Warranty: Limited Lifetime on Frame, 1 Year on Upholstery and Moving Parts
      Weight Capacity: 250 lbs
      Width: 20" between arms

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDrive-Medical-D574-J-3-Position-Recliner
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosRecliner
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniclassPatient Care Products