Publicar produtos
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Traduzido por Google,

Sensores de caixa podem ser integrados no DucoBox Silent (CO2

- ou medição de umidade) e

o DucoBox Energy Premium (apenas medição de umidade)

Especificação
  • Box sensors can be installed very easily and quickly in the ventilation unit and provide CO2 and/or moisture measurement in an air duct. They are wired directly to the printed circuit board. This means that no cabling for room sensors has to be provided. A DucoBox Silent Connect can contain a maximum of two box sensors – one CO2 Box sensor and/or one Moisture Box sensor – which can each be clicked separately into a specific duct opening or together in one duct opening of the DucoBox.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaco2-boxsensor
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)35
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.04
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015820
  • Nome ETIMElectric and pneumatic sensors