Publicar produtos
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63

Traduzido por Google,

O cortador de dutos DucoFlex garante que os dutos possam ser cortados facilmente, bem como bonitos e retos. Isto é recomendado para a montagem do sistema hermético.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)220
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.18
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG000050
  • Nome ETIMHand tools