Publicar produtos
DucoFlex Coupling D75
DUCO

DucoFlex Coupling D75

Traduzido por Google,

O acoplamento permite uma conexão hermética entre os dutos DucoFlex.

Especificação
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-koppeling-d75
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.06
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom