Publicar produtos
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

Traduzido por Google,

O duto de ar antiestático e antibacteriano DucoFlex, sendo redondo e flexível, é fácil de instalar.

Quando instalado corretamente, sua baixa resistência interna contribuirá para um sistema de ventilação energeticamente eficiente.

Especificação
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-rond-d63
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVarious Control Components
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)920
  • Profundidade (mm)920
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015550
  • Nome ETIMDuct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass 2015 CódigoEn_65_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation entities