Publicar produtos
DucoFlex Silencer flexibel D125
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D125

Traduzido por Google,

O DucoFlex Silencer D125 é um silenciador (semi) flexível que consiste em um duto interno antimicrobiano flexível (não tecido) e um invólucro externo de alumínio laminado em poliéster. O espaço entre o invólucro interno e externo é preenchido com material absorvente de som de 25 mm. Ambas as extremidades são coladas para que o silenciador possa ser facilmente conectado à unidade de ventilação ou aos dutos de ventilação rígidos de diâmetro D125 através dos manguitos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-silencer-flexibel-d125
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)175
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG018310
  • Nome ETIMSilencers