Publicar produtos
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

Traduzido por Google,

O DucoFlex Silencer é um silenciador (semi-)flexível composto por um duto interno antibacteriano flexível (não tecido) e uma capa externa de alumínio laminado de poliéster. O espaço entre a capa interna e a externa é preenchido com material de absorção sonora de 25 mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)1160
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011019
  • Nome ETIMSound absorber, around air duct