Publicar produtos
DucoFlex Insulated circular D200 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular D200 L1000 mm

Traduzido por Google,

O duto circular isolado DucoFlex ^200 é um duto de ventilação liso e isolado, feito de EPS. As boas propriedades isolantes deste produto evitam a formação de pontes térmicas e, consequentemente, a condensação durante a extração de ar poluído ou a entrada de ar externo. As perdas de energia também são evitadas. Além do bom isolamento térmico, o material utilizado também amortece o ruído e é muito fácil de manusear. Uma peça de conexão é fornecida como padrão, conectando os diversos componentes de EPS de forma rápida e hermética.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-star-isokalnaal-d-200
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-05-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)233
  • Profundidade (mm)233
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.64
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015550
  • Nome ETIMDuct and pipe for flue gas and air