Publicar produtos
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

Traduzido por Google,

Este sistema de sombreamento externo motorizado é uma solução estética perfeita para o superaquecimento. O DucoScreen Front 150 pode ser colocado discretamente no quadro ou invisível na cavidade. A montagem e a manutenção são feitas completamente pelo lado de fora. Várias saídas de cabos para fonte de alimentação e ajuste automático de tecido com compensação de estiramento de tecido garantem fácil instalação elétrica

Especificação
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoscreen-front-150
  • Familia de productoTextile Sun Control
  • Grupo de produtosScreens Without Ventilation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)6000
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoller blinds