Publicar produtos
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

Traduzido por Google,

Para atender ao desejo de também fornecer fachadas de parede cortina, sem comprometer o estilo da fachada, a DUCO desenvolveu o DucoScreen Front 150 CW

Especificação
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoscreen-front-150-cw
  • Familia de productoTextile Sun Control
  • Grupo de produtosScreens Without Ventilation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-11-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)6000
  • Largura (mm)3200
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoller blinds
  • Número OmniClass23-17 21 13 11
  • Título OmniclassWindow Blinds

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands