Nesta versão, o tecido de proteção solar é montado em um braço de projeção que primeiro se move verticalmente para baixo e depois se estende automaticamente em um ângulo de até 90°. Isso impede a entrada do calor solar, permitindo ainda a entrada de luz natural suficiente, garantindo um ambiente interno confortável.
Na versão “CAP”, a tela de proteção solar é sempre acionada por motor e as telas não podem ser acopladas. Além disso, a versão “CAP” deve sempre ser instalada com proteção contra ventos de 50 km/h, pois essa proteção não está disponível na versão “FIX”.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
Netherlands |