Publicar produtos
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Traduzido por Google,

    O modelo RHV Difusor de Dupla Deflexão oferece um design de dupla deflexão em formato redondo. Excelente para montagem em tetos e paredes, ele pode proporcionar ampla dispersão ou fluxos de ar estreitos. As lâminas ajustáveis individualmente permitem ao usuário condicionar quatro áreas simultaneamente. O corpo é feito de uma única peça de alumínio e é montado com o suporte oculto incluso. Finalmente, uma caixa registradora com aparência elegante o suficiente para aqueles projetos especiais!

    *Amortecedores tipo borboleta também estão disponíveis em nosso site.

    Especificação
    • Material: Heavy-Gauge Aluminum
      Finish: Gloss White or Mill Finish (Custom Colors Available)
      Sizes: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodel_rhv-diffuser-round-grilles
    • Familia de productoRound Grilles
    • Grupo de produtosRound Grilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 13
    • Título OmniclassWall Ventilation Diffusers