Publicar produtos
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
    DUCO

    DucoVent Design AK

    Traduzido por Google,

    Uma ventilação estética, disponível com cinco placas de cobertura diferentes: quadrada (padrão e XL), quadrada arredondada (padrão e XL) ou redonda. O design elegante, aliado à instalação simples graças às faixas magnéticas utilizadas, garante uma integração praticamente invisível em qualquer ambiente com extração ou fornecimento de ar.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaducovent-design
    • Familia de productoMechanical Ventilation
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)66
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)0.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Código ETIMEC011479
    • Nome ETIMAccessories for air heaters