Publicar produtos
DucoVent Premium Trimless
DUCO

DucoVent Premium Trimless

Traduzido por Google,

O DucoVent Premium Trimless é, de longe, o melhor exaustor do mercado, podendo ser usado tanto para insuflamento quanto para exaustão. A integração "trimless" no gesso torna o exaustor quase invisível. O design bem pensado garante um fornecimento de ar difuso através do efeito Coanda, garantindo assim o máximo conforto. Estética e qualidade em um só produto! Uma combinação perfeita com as soluções de ventilação de alta qualidade da DUCO!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducovent-premium
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)74
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.28
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011497
  • Nome ETIMVentilation valve