Publicar produtos
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

Traduzido por Google,

O Pré-Aquecedor é um sistema de proteção contra congelamento baseado em uma resistência elétrica de até 1425 W que pode ser aplicado opcionalmente na conexão ODA de uma DucoBox Energy Comfort (Plus).

Especificação
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVarious Control Components
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)212
  • Largura (mm)392
  • Profundidade (mm)257
Relacionado
  • Material principalPolipropileno expandido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)2.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011599
  • Nome ETIMDuct heater, electric