Publicar produtos
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Traduzido por Google,

Pacote Duco Silent Plus DucoBox Silent Perilex Connect Focus

O pacote Silent Plus oferece uma atenuação acústica extra de até 3 dB(A)! Três mousses por caixa, colocadas o mais próximo possível da saída, são suficientes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasilent-plus-pakket
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principal1C Polyurethane
  • Material secundárioEspuma Firme
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.48
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_10_43
  • Uniclass 2015 DescriçãoIsolation units