Publicar produtos
Full Height Self-Contained (FHSC)
DuraCube

Full Height Self-Contained (FHSC)

Traduzido por Google,

O DuraCube Full Height Self Contained (FHSC) possui uma pia integrada dentro da cabine privativa, eliminando as falhas de design encontradas em áreas de lavagem comunitárias, como a falta de privacidade e os "pontos críticos" de bullying.

Essa abordagem "tudo-em-um" é funcionalmente superior e mais fácil de manter. Ela atende à crescente demanda por projetos que considerem o trauma e a inclusão de gênero em escolas e universidades australianas.

Adicione um armário de limpeza onde a eficiência contínua e a manutenção sejam de interesse primordial.

Por que a partição FHSC se destaca:

  • Espaço totalmente independente, com lavatório interno, dispensador de sabonete, espelho, secador de mãos, armário com chave e muito mais.
  • Privacidade Total: Projetada para minimizar as frestas acima e abaixo das portas, a linha Privacy Ultra aumenta a privacidade em banheiros públicos, vestiários e espaços comerciais.
  • Durável e resistente: Construído com laminado compacto, este sistema foi projetado para suportar alto tráfego, umidade e desgaste, garantindo longa vida útil em ambientes exigentes.
  • Solução com excelente custo-benefício: O Privacy Ultra oferece uma alternativa econômica à construção tradicional, com menos profissionais envolvidos, reduzindo os custos e o tempo total do projeto.
  • Versátil e durável: a Privacy Ultra é à prova d'água, resistente a vandalismo e a impactos, sendo ideal para áreas sujeitas à limpeza com mangueira, como chuveiros. Seu design sem emendas e sem bordas reduz a necessidade de manutenção, garantindo desempenho e durabilidade de longa duração em ambientes de alto tráfego.
Especificação
  • How to specify

    Product:Full Height Self Contained (FHSC)

    Board Selection:Doors: DuraSafe 13mm compact laminate Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate

    Hardware:Viva Satin Chrome Hardware | Viva Black Hardware

    Ceiling Mounting:20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting:Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafull-height-self-contained-fhsc
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de produtosPartitioning Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia