Publicar produtos
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions

    Compact Laminate Restroom Partitions

    Traduzido por Google,

    Divisórias compactas laminadas para banheiro

    Divisórias compactas laminadas para banheiros são uma solução prática para banheiros com alto tráfego. Feitas de painéis fenólicos sólidos, elas resistem bem ao uso diário, à limpeza frequente e à exposição à umidade. O material é denso, durável e não poroso, tornando-o ideal para espaços comerciais e públicos onde a confiabilidade é fundamental. Uma variedade de opções de layout e acabamentos disponíveis para atender a diferentes objetivos de projeto.

    Construído para ambientes exigentes

    Também conhecido como laminado fenólico sólido, o laminado compacto é feito pela compressão de camadas de papel kraft saturado com resina sob calor e pressão. O resultado é um painel forte e resistente à água, resistente a arranhões, pichações e impactos. É frequentemente usado em banheiros com uso intenso ao longo do dia e que precisam de materiais duráveis.

    Onde funciona bem

    Essas partições são frequentemente especificadas para:

    • Aeroportos e centros de trânsito
    • Edifícios de escritórios e projetos de hospitalidade
    • Estádios e arenas esportivas
    • Escolas e universidades
    • Saúde e banheiros públicos

    Flexibilidade de design

    As divisórias podem ser configuradas em diversos layouts e estilos de montagem para atender a uma variedade de necessidades arquitetônicas e de instalações. O laminado compacto está disponível em uma ampla gama de opções de acabamento e apresenta excelente desempenho em ambientes de banheiros secos e molhados. Sua durabilidade e versatilidade o tornam uma ótima opção para uso a longo prazo em ambientes públicos movimentados.

    Especificação
    • Material
      Solid phenoliccompact laminate (resin-impregnated kraft paper)

      Panel Thickness
      12 mm standard(½"); doors and pilasters typically 19 mm (¾")

      Panel Height
      Standard 1470–1580mm (58"); extended heights up to 1900–2000 mm available

      Colours & Finishes
      Wide range of solidcolors, woodgrain, and color-through options

      Edge Treatment
      Square or chamferedmachined edge, PVC banding on request

      Mounting Configurations
      Headrail-braced,wall-mounted, floor-mounted, floor-to-ceiling

      Hardware Options
      Stainless oranodized aluminum hinges, occupancy indicators, vandal-resistant fasteners

      Fire Rating
      ASTM E84 Class A orB depending on panel core

      Compliance
      ADA accessible;meets standards for water, graffiti, and impact resistance

      Certifications
      GREENGUARD Gold orSCS Indoor Advantage Gold (where applicable)

      Recycled Content
      6–22% pre-consumerrecycled content (varies by manufacturer)

      Environmental Declarations
      Type IIIEnvironmental Product Declarations (EPDs) available

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacompact-laminate
    • Familia de productoRestroom Partition
    • Grupo de produtosCompact Laminate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlasterboard laminated partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia