Publicar produtos
Pedestal Mount Ceiling Fixed Partitioning System (PCF)
DuraCube

Pedestal Mount Ceiling Fixed Partitioning System (PCF)

Traduzido por Google,
O sistema de divisórias DuraCube Pedestal Mount Ceiling Fixed (PCF) oferece uma solução visualmente atraente com painéis fixados diretamente no teto, criando um visual elegante e moderno. É ideal para escritórios corporativos, shopping centers e banheiros públicos, onde a estética elegante e a eficiência de espaço são prioridades. Este moderno sistema de divisórias adiciona um toque de elegância ao mesmo tempo em que garante um desempenho duradouro em áreas de alto tráfego. As pernas robustas do pedestal fornecem resistência estrutural e permitem uma limpeza fácil com um esfregão ou mangueira. Projetado para eficiência, este sistema é rápido de montar, reduzindo significativamente o tempo de instalação. Por que a Divisória PCF se destaca: - Design elegante e moderno: O sistema montado no teto oferece um visual limpo e contemporâneo, perfeito para banheiros modernos e comodidades corporativas. - Montagem eficiente: Projetado para instalação rápida e fácil, este sistema reduz o tempo de configuração, garantindo uma solução de divisórias sem complicações para banheiros comerciais e públicos. - Materiais duráveis: Construídas em laminado compacto, essas divisórias são feitas para durar, oferecendo alta resistência à umidade, impacto e desgaste. - Fácil manutenção: As superfícies lisas do laminado compacto tornam a limpeza simples e eficiente, reduzindo a manutenção geral necessária.
Especificação
  • How to specify

    Product: Duracube Pedestal Mount Ceiling Fixed (PCF)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Ceiling Fixing: Aluminium C Channel 20mm x 30mm fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Adjustable 200mm Aluminium Pedestal Legs

    Overall System Height: 2400mm to 3000mm AFFL

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapedestal-mount-ceiling-fixed-pcf
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de produtosPartitioning Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia