Publicar produtos
Privacy Panel Full Height (PFH)
DuraCube

Privacy Panel Full Height (PFH)

Traduzido por Google,
O Painel de Privacidade DuraCube – Altura Total é uma solução versátil de proteção para áreas molhadas que permite a entrada sem porta, pois bloqueia a linha de visão. O painel de altura total proporciona privacidade em banheiros e vestiários abertos. Visualmente atraente, pois os painéis são fixados diretamente no piso e no teto. O sistema é rápido e fácil de montar, reduzindo o tempo de instalação. Uma alternativa econômica à construção de paredes de madeira.
Especificação
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Full Height (PFH)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with aluminium angle Ceiling fixed with aluminium channel

    Typical Height: To ceiling max. 3000mm

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprivacy-panel-full-height-pfh
  • Familia de productoPrivacy Panels
  • Grupo de produtosPrivacy Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia