Publicar produtos
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • Sem estouro
    Especificação
    • Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000002 Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000702
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-washbasin-med-white-high-gloss-600-mm-231160
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)17.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin