Publicar produtos
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
    DURAVIT AG

    D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 2 encostas de encosto oferecem uma confortável área de estar para dois
    • Independente
    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Superfície antiderrapante para apoio firme durante o banho (classe de resistência ao deslizamento B)
    • O conjunto de drenagem do botão de pressão pode ser fechado e aberto com um simples toque de um dedo, facilitando o represamento ou a drenagem da água
    • Painel sem costura, como se fosse de um único molde
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit D-Neo Bathtub, 1600x750 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700477000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-bathtub-700477
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)475
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)106
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures