Publicar produtos
792432 D-Neo Bathtub support
792432 D-Neo Bathtub support
792432 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792432 D-Neo Bathtub support

    Traduzido por Google,
    Suporte de banheira D-Neo Branco 1770x770x580 mm
    Especificação
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1770x770x580 mm, Side wall: straight - 792432000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-bathtub-support-792432
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosBathtub support
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)580
    • Largura (mm)1770
    • Profundidade (mm)770
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 17 11
    • Título OmniclassBathtub Enclosures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures