Publicar produtos
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
    DURAVIT AG

    073940 D-Neo Hand sink

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
      • 1 lavatório
      • 1 zona de lavagem
      • Ideal para torneiras monofásicas
      • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
      • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
      • Instalação na parede
      • Com plataforma de torneira
      • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1 - 0739400041
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, WonderGliss - 07394000411
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-hand-sink-073940
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosHand sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment