Publicar produtos
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094410

    Traduzido por Google,
    • Fixação
    • Intensidade de descarga ajustável individualmente
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 3 litros
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944100005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left, WonderGliss - 09441000051
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-tank-094410
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosCistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)180
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)12.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010204
    • Nome ETIMAccessories, shower/WC
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures