Publicar produtos
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
      • 1 zona de lavagem
      • Parede traseira envidraçada: permite o uso independente, por exemplo, colocando torneira ou espelho atrás da pia.
      • Ideal para torneiras monofásicas
      • Inclui clipe de estouro cromado
      • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
      • Adequado para instalação com móveis
      • Com plataforma de torneira
      • com transbordamento
      Especificação
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicad-neo-undermount-sink-035760
      • Familia de productoD-Neo
      • Grupo de produtosUndermount sink
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-05-14
      • Número de edição1
      • Altura (mm)170
      • Largura (mm)600
      • Profundidade (mm)440
      Relacionado
      • Material principalCerâmica
      • Peso líquido (Kg)11.1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Nome UNSPSCSanitary ware
      • Código UNSPSC301815
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
      • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
      • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
      • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
      • Número OmniClass23-21 43 23
      • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
      • Código CSI UniFormat IIE1010
      • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment