Publicar produtos
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Terra, portanto, adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-undermount-sink-035860
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosUndermount sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)9.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment