Publicar produtos
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sifão Duravit Design, Aço inoxidável escovado, Latão, Dreno de saída: horizontal, Adequado para lavatório
    Especificação
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesign-siphon-005036
    • Familia de productoOutlet drains
    • Grupo de produtosDesign siphon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)311
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)425
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC010964
    • Nome ETIMSiphon tube
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 13 17 13
    • Título OmniclassSink Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText