Publicar produtos
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509

    Traduzido por Google,
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • instalação no chão
    • Para tanque montado em tigela
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
    • Duravit DuraStyle Toilet close-coupled, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Position outlet: Back, Incl. cistern: No, Flush principle: washdown model, For bowl mounted cistern, Length adjustable, Incl. mounting material, Outlet dimensions for Vario connecting bend vertical: 160 - 220 mm, Outlet dimensions for Vario outlet set vertical/horizontal: 70 - 170 mm - 2155090000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-toilet-close-coupled-white-high-gloss-630-mm-215509
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)630
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)30.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet