Publicar produtos
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

Traduzido por Google,
  • Instalação drop-in
  • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
  • O assento e a tampa do vaso sanitário só podem ser removidos com uma ferramenta
  • Com uma haste de dobradiça contínua, garantindo robustez e estabilidade
Especificação
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosToilet seat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)378
  • Profundidade (mm)505
Relacionado
  • Material principalDuroplast
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emBulgaria
  • Peso líquido (Kg)1.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText