Publicar produtos
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin 231955

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Lado inferior totalmente envidraçado para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequado como uma solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2319550000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23195500001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-washbasin-231955
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)15.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText