Publicar produtos
DuraStyle Washbasin Med 232455
DuraStyle Washbasin Med 232455
DuraStyle Washbasin Med 232455
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin Med 232455

    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • Sem estouro

    Especificação
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2324550000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23245500001
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2324550070
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23245500701
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-washbasin-med-232455
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de produtosWashbasin Med
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)16.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures