Publicar produtos
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
    DURAVIT AG

    Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Fixação
    • Válvula de descarga sem função de represamento, permite que a água escoe sempre
    • Terra, portanto, adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Inclui válvula de descarga não fechável com tampa de cerâmica na mesma cor do lavatório: lavatório e válvula fundem-se opticamente numa unidade perfeita
    • O material inovador DuraCeram® permite formas precisas com paredes excepcionalmente finas: higiênico, fácil de cuidar, extremamente robusto e resistente à abrasão e arranhões
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Sobreposto
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • Com tampa de ralo de cerâmica na cor do lavatório: lavatório e ralo fundem-se visualmente numa unidade perfeita
    • Com plataforma de torneira
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground - 0380600000
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground, WonderGliss - 03806000001
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Sand Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground - 0380602100
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Sand Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground, WonderGliss - 03806021001
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Gray Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground - 0380602300
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Gray Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground, WonderGliss - 03806023001
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground - 0380602600
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground, WonderGliss - 03806026001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuravit-Luv-Washbowl-600-mm-038060
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures