Publicar produtos
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
    DURAVIT AG

    Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Fácil de limpar graças às protuberâncias de silicone: remova os depósitos de calcário limpando suavemente com a mão
    • Mangueira de chuveiro à prova de dobras com proteção antitorção
    • O modo de pulverização pode ser alterado girando o disco de jato
    Especificação
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 106 mm, 3 Jets, Spray mode selection: Rotating blasting disc, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650009000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHand-shower-241x106x60-mm-UV0650009
    • Familia de productoHand shower set
    • Grupo de produtosHand shower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)241
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads