Publicar produtos
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006
    DURAVIT AG

    Hand shower holder 65x50x50 mm - UV0620006

    Traduzido por Google,
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Shower holders, Chrome High Gloss, Brass, Height-adjustable hand shower holder: Fixed - UV0620006000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHand-shower-holder-65x50x50-mm-UV0620006
    • Familia de productoHand shower set
    • Grupo de produtosHand shower holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010132
    • Nome ETIMHand shower holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories